??
CAD model selection
K1582.416081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1582 - Indexing and clamping grip
Bill of material
K1582.416081
BESTKIPP
Order No.
K1582.416081
POS
Position
D
diameter
8 mm
D1
thread
M16X1,5
D2
diameter
63 mm
D3
diameter
26 mm
L
Length
74.0 mm
L1
Length
26 mm
H
height
40.0 mm
H1
height
21 mm
S
stroke
8 mm
SW
width across flats
16 mm
GEW
Approx. weight
0.0839 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245499083
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions